SAT-W-R 500-800
Cubo
ID 431153
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage cubique avec surfaces de serrage brutes
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: 330 x 330 x 800 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 320 kg
Specifiche tecniche
| Taille de palette | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 320.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport