OPUS-H3 225-95
Cilindro di serraggio cavo
ID 1360394
Versione standard del cilindro di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cilindro di serraggio cavo
- Foro passante: 95 mm
- Corsa del pistone: 34 mm
- Superficie del pistone: 225 cm²
- Forza di trazione a 45 bar: 100 kN
- Quantità di olio di trafilamento: 7 l/min
- Pressione di esercizio max.: 45 bar
- Numero di giri max.: 4000 1/min
- Peso: 30 kg
Specifiche tecniche
| Numero di giri max. [1/min] | 4000.0 |
|---|---|
| Superficie del pistone [cm²] | 225.0 |
| Corsa del pistone [mm] | 34.0 |
| Foro passante [mm] | 95.0 |
| Pressione max. [bar] | 45.0 |
| Forza di trazione a 45 bar [kN] | 100.0 |
| Quantità di olio di trafilamento [l/min] | 7.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.17 |
| Consumo di energia [kW] | 1.9 |
| Peso [kg] | 30.0 |