ROTA-G 200-62 D6-GBK
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 815017
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 62 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 6.8 mm
- 톱니 피치: 4.7 mm
- 최대 클램핑 포스: 95 kN
- 최대 토크: 90 Nm
- 최대 회전 속도: 4600 1/min
- 중량: 21.3 kg
기술 세부 정보
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 |
| 细齿 | 直齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 95.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 6.8 |
| 齿距 [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 21.3 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册