arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S flex 1200

ROTA-S flex 1200

Mandrino a 3 ganasce a serraggio manuale e a peso ridotto

ID 814840

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino a 3 ganasce ad azionamento manuale e a peso ridotto
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Mandrino autocentrante utilizzato: ROTA-S plus 500
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 320 Nm
  • Numero di giri max.: 500 1/min
  • Coppia max. della tavola circolare: 6300 Nm
  • Peso: 490 kg
Dentatura Dentatura inclinata
Mandrino autocentrante utilizzato ROTA-S plus 500
Numero di giri max. [1/min] 500.0
Forza di serraggio max. [kN] 270.0
Coppia max. [Nm] 320.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Coppia max. della tavola circolare [Nm] 6300.0
Peso [kg] 490.0

La fornitura comprende
Mandrino, prolunghe delle guide, griffe lunghe, griffe corte, perni di centraggio, coperchio del mandrino, chiave a cricchetto, adattatore per chiave a cricchetto, golfari, viti di fissaggio, dadi per cava a T, piastra di copertura del foro, manuale operativo; senza ganasce superiori