ROTA-S flex
Gewichtgeoptimaliseerde handmatige 3-klauwplaat
Lichte handbediende 3-klauw klauwplaat met snelle klauwafstelling en een uitzonderlijk ruim opspanbereik
Descrizione
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 편리한 죠 퀵 체인지 시스템
설치 시간 및 비용 최소화 - 고효율의 쐐기 바 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 높은 죠 퀵 체인지 반복 정확도
이미 가공된 죠의 반복 보어 작업 불필요 - 낮은 척 중량
더 무거운 공작물의 탑재 가능 - 수직 설정을 위한 특수 밀폐
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 - 연장 가이드웨이를 활용하여 유연 극대화
극단적으로 넓은 클램핑 범위 - 시각 안전 장치
최대 작동 안전 - 최적화된 윤활 시스템
일정하게 높은 고정력 - 각진 톱니 베이스 죠 SFG
ROTA-S plus 및 “F” 시스템(Forkardt)과 호환 가능 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
높은 흔들림 및 죠 체인지 반복 정확도
옵션 및 특별 정보
- 밀/턴 센터를 위한 매우 경량화된 수동 선반 척
ROTA-S flex는 현대적 밀링/터닝 센터용으로 특별히 디자인된 유연한 경량 척입니다. ROTA-S flex는 낮은 중량을 최적의 공작물 접근성과 결합시킵니다. 일관된 경량 디자인은 기계를 항상 로드 제한치까지 움직이지 않고도 기계의 역동성을 완전히 발휘하고 무거운 공작물을 위한 충분한 용량을 남길 수 있도록 지원합니다. - 몇 가지 단계를 거치면, 통합형 죠 조정 기능으로 ROTA-S flex를 빠르게 새로운 클램핑 작업에 적용할 수 있습니다. ROTA-S flex는 소형과 대형을 가리지 않고 워크피스를 신속하고 안정적으로 클램핑합니다.