ROTA-S flex 550
Mandrin manuel à 3 mors et poids optimisé
ID 814810
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à poids optimisé, à commande manuelle
- Système à changement rapide de mors
- Mandrin de tour: ROTA-S plus 2.0 200
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
- Couple max. de la table rotative: 2000 Nm
- Poids: 65 kg
Specifiche tecniche
| Denture | Denture oblique |
|---|---|
| Mandrin de tour | ROTA-S plus 2.0 200 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 7.0 |
| Couple max. de la table rotative [Nm] | 2000.0 |
| Poids [kg] | 65.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, guideway extensions, long base jaws, short base jaws, centering pins, chuck cover, ratchet wrench, adapter for ratchet wrench, eye bolts, mounting screws, nuts for T-slot, bore cover plate, operating manual; without top jaws