ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP1
Manual lathe chuck with quick jaw change
ID 819221
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 42 mm
- Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 6.5 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 65 kN
- Max. torque: 80 Nm
- Max. rotational speed: 5400 1/min
- Weight: 9.6 kg
Specifiche tecniche
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 5 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 5400.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 65.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.5 |
| Rozteč zubů [mm] | 4.8 |
| Výška H s přírubou [mm] | 79.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 9.6 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč a provozní návod