arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 D5-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819262

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Passo tra i denti: 4.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 100 kN
  • Coppia max.: 120 Nm
  • Numero di giri max.: 4800 1/min
  • Peso: 19.8 kg
Type de broche ISO 702-2
Taille de broche Nr. 5
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4800.0
Force de serrage max. [kN] 100.0
Couple de rotation max. [Nm] 120.0
Course/mors [mm] 7.0
Pas de dent [mm] 4.8
Hauteur H avec bride [mm] 101.3
Poids [kg] 19.8

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation