ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 819113
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 62 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 5
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 7.7 mm
- Rozteč zubů: 6 mm
- Max. upínací síla: 160 kN
- Max. krouticí moment: 210 Nm
- Max. rychlost otáčení: 4200 1/min
- Vlastní hmotnost: 33.2 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 210.0 |
| Course/mors [mm] | 7.7 |
| Pas de dent [mm] | 6.0 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 107.0 |
| Poids [kg] | 33.2 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
STF 250
- yellow
-
SFA 250
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation