arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA-S plus 630-252 A11-SFG

ROTA-S plus 630-252 A11-SFG

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814265

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 252 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 15 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 350 Nm
  • Numero di giri max.: 1000 1/min
  • Peso: 256 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 11
Dentatura Dentatura inclinata
Numero di giri max. [1/min] 1000.0
Forza di serraggio max. [kN] 270.0
Coppia max. [Nm] 350.0
Corsa/griffa [mm] 15.0
Passo tra i denti [mm] 8.5
Peso [kg] 256.0

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso