ROTA NC 400-120 Z300-SV60°
Silová sklíčidla s průchozím otvorem
ID 852043
Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 120 mm
- Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
- Zdvih na čelist: 8 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 187.5 kN
- Max. aktivační síla: 77 kN
- Max. rychlost otáčení: 2500 1/min
- Vlastní hmotnost: 117 kg
Technické údaje
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 11 (Z300) |
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 2500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 187.5 |
| 최대 구동력 [kN] | 77.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 8.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 30.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 2.6 |
| 중량 [kg] | 117.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척