ROTA NCE 315-106 Z220-KV
Mandrino autocentrante a 3 ganasce con foro passante
ID 1374472
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Mandrini autocentranti standard con foro passante
- Data di fine vendita: 2024-06-30
- Mandrino autocentrante a peso ridotto
- Foro passante: 106 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 5.8 mm
- Corsa del pistone: 25 mm
- Forza di serraggio max.: 155 kN
- Forza di azionamento max: 58 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 39.3 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 8 (Z220) |
| Dentatura | Incastro a croce |
| Numero di giri max. [1/min] | 3500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 155.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 58.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 5.8 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 25.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 0.44 |
| Peso [kg] | 39.3 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, vis de fixation pour mors rapportés, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, noix de serrage, boulons de fixation du mandrin, rondelle et notice d'utilisation