ROTA NCF 400-120 A11-SV90°
관통 구멍 및 원심력 보상이 있는 파워 선반 척
IDnr. 854041
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- Centrifugal force compensation system
- 관통 구멍: 120 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 8 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 187.5 kN
- 최대 구동력: 77 kN
- 최대 회전 속도: 3300 1/min
- 중량: 114 kg
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3300.0 |
| Max. clamping force [kN] | 187.5 |
| Max. actuating force [kN] | 77.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.0 |
| Piston stroke (H) [mm] | 30.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 2.3 |
| Weight [kg] | 114.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual