ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 1481324
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Interfaccia ganasce: Modulo 2
- Senza compensazione della forza centrifuga
- Con regolazione singola delle ganasce
- Corpo del mandrino: EN-GJS-500-7
- Corsa/griffa: 23 mm
- Regolazione singola/ganasce: 30 mm
- Corsa del pistone: 57 mm
- Forza di serraggio max.: 300 kN
- Forza di azionamento max: 170 kN
- Numero di giri max.: 500 1/min
- Peso: 849 kg
Specifiche tecniche
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 28 (Z720) |
| Verzahnung | Modul 2 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 500.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 300.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 170.0 |
| Hub/Backe [mm] | 23.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 57.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 205.0 |
| Einzelverstellung/Backe [mm] | 30 |
| Eigenmasse [kg] | 849.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung