SBM-ST 211
Barre seghettate in acciaio
ID 112181
SBM-ST 211, Barre seghettate in acciaio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altre barre bloccate in diverse altezze e larghezze, disponibili in alluminio o acciaio. Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Groupe de produit | Barres de mors en acier |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Hauteur H [mm] | 80.0 |
| Longueur L [mm] | 420.0 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/pièce [kg] | 12.7 |