JBM-STA 210
Getande staven, gemaakt van aluminium
ID 114542
JBM-STA 210, Getande staven, gemaakt van aluminium
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Specifiche tecniche
| Productgroep | Getande staven, gemaakt van aluminium |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 80.0 |
| Lengte L [mm] | 420.0 |
| Materiaal | Aluminium |
| m/stuk [kg] | 4.6 |