HSKN 250-280
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
ID 129102
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
HSKN 250-280, Harde, vertande bovenste klemmen
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 20 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Specifiche tecniche
Product group | Hard stepped top jaws |
---|---|
Serration | 1.5 mm x 60° |
Slot width N [mm] | 20.0 |
Width B [mm] | 44.5 |
Height H [mm] | 54.0 |
Length L [mm] | 96.0 |
Clamping depth T [mm] | 12.0 |
Hole spacing a [mm] | 30.0 |
Hole spacing b [mm] | 26.0 |
Hole spacing c [mm] | 26.0 |
Screws | M12 |
Material | Steel 16MnCr5, hardened |
m/set [kg] | 2.8 |