arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Il leader del settore in ciascuno dei suoi aspetti: PGN-plus-P dimostra di essere all'altezza delle sue prestazioni

Cifre e dati PGN-plus-P

Molte intuizioni. Una storia di successo.

PGN-plus-P

Numero 1 da oltre 30 anni

La pinza universale SCHUNK PGN-plus-P è la pinza più collaudata e versatile sul mercato.

Allo shop

Unica nel suo genere! La guida di scorrimento dentata brevettata da SCHUNK

La guida di scorrimento dentata delle pinze SCHUNK PGN-plus-P e PGN-plus-E è stata perfezionata con la lubrificazione permanente e definisce uno standard di firerimento nel settore. Le attuali pinze universali PGN-plus-P e PGN-plus-E sono i prodotti frutto di oltre 30 anni di esperienza SCHUNK.

Logo guida di scorrimento dentata

PGN-plus-P con guida di scorrimento dentata e lubrificazione permanente

Abbiamo migliorato ulteriormente l'affidabile tecnologia della pinza universale PGN-plus-P. Per la guida di scorrimento dentata con lubrificazione permanente, le dimensioni di supporto tra i sei spallamenti portanti sono state aumentate fino al 40%, incrementando le dimensioni delle superfici di guida.

Sintesi dei vantaggi:

  • È possibile un carico delle griffe maggiore fino al 120%
  • Dita più lunghe fino al 50%*
  • Prestazioni aumentate nelle stesse dimensioni della pinza e prestazioni maggiori dal sistema
  • Distribuzione di lubrificante rapida e uniforme anche con brevi corse

* rispetto alla guida di scorrimento con scanalatura a T

Vista in sezione PGN-plus-P di guida di scorrimento dentata

È la tecnologia a fare la differenza!

PGN-plus-P frontale

La tecnologia della nuova pinza SCHUNK PGN-plus-P offre di più! Con le sue funzionalità potente, la PGN-plus-P appartiene a una classe propria.

Trai vantaggio dai benefici:

  • Distribuzione di lubrificante rapida, uniforme
    anche con brevi corse
  • Costo totale di esercizio ridotto (TCO)
  • Prestazioni sempre superiori
  • Sistemi più compatti ed efficienti
  • Affidabilità e robustezza continua

Allo shop

Tecnologia PGN-plus-P in dettaglio

La pinza SCHUNK PGN-plus-P aumenta ulteriormente la qualità delle pinze universali ad azionamento pneumatico. La guida di scorrimento dentata con lubrificazione permanente detta un criterio per il mercato. Allo stesso tempo, la PGN-plus-P trae vantaggio dalla vasta gamma di accessori SCHUNK, unica del suo genere, dove è possibile trovare il prodotto ideale per tutte le applicazioni di automazione.

  • Dita più lunghe del 50%

La guida di scorrimento dentata, migliorata, permette di utilizzare griffe della pinza ancora più lunghe grazie a momenti massimi maggiori, pur mantenendo invariate le dimensioni della pinza e senza sovraccaricare le guide. Di conseguenza, grazie all'ingombro ottimizzato delle dita, la presa durante le operazioni di manipolazione in spazi ristretti è resa ancora più semplice.

PGN-plus-P

  • Massima durabilità grazie a tasche di lubrificazione, contenute nella guida di scorrimento dentata

Le tasche di lubrificazione nella guida di scorrimento dentata garantiscono una fornitura continua di lubrificante. Assicurano la formazione rapida di un film omogeneo di lubrificante, persino in corse brevi.

  • Forza di presa maggiore fino al 50%

La superficie più larga del pistone di azionamento nel compatto spazio di installazione consente una maggiore forza di presa della PGN-plus-P. Pezzi più pesanti possono essere manipolati dalla pinza delle stesse dimensioni.

Disegno in sezione di PGN-plus-P

  • È possibile un carico delle griffe maggiore del 120%

Per la guida di scorrimento dentata con lubrificazione permanente, le dimensioni di supporto tra i sei spallamenti portanti sono state aumentate, incrementando le dimensioni delle superfici di guida.

Disegno in sezione di PGN-plus-P

Flessibilità illimitata

PGN-plus-P

La pinza PGN-plus-P di SCHUNK è sinonimo di diversità. Una flessibilità illimitata a tua disposizione. Scegliete da un'ampia gamma di componenti accessori di alta qualità per PGN-plus-P per la tua applicazione. Combinate diverse opzioni senza compromessi. O scegliete le affidabili versioni speciali se occorre tener conto di condizioni ambientali speciali.

Valvole

Le microvalvole cilindriche SCHUNK possono essere montate direttamente nella pinza. Ciò permette di risparmiare sul tempo ciclo, sui costi relativi al cablaggio e all'aria compressa.

Accessori PGN-plus-P

Sistema di sensori PGN-plus-P

Sistema di sensori

Varietà unica di sensori, come gli MM per interruttori magnetici, sensori induttivi di prossimità IN e molto altro.

MMS 22-PI 2

PGN-plus-P adatta per qualsiasi applicazione!

Versioni

  • Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
    La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella variante AS/IS questa agisce come forza di chiusura, e nella variante IS come forza di apertura.
  • Versione anticorrosione K
    per l'impiego in ambienti che favoriscono al corrosione
  • Versione per temperatura elevata V/HT
    per l'impiego in ambienti caldi
  • Versione di precisione P
    Per la massima precisione
  • Versione ATEX EX
    Per ambienti a rischio esplosione
  • Versione antipolvere SD
    protezione antipolvere assoluta, grado di protezione migliorato contro l'ingresso di corpi estranei.
  • Coperture di protezione customizzate
    fino alla classe di protezione IP67, per l'uso in gamme di temperatura elevate.
  • Ulteriori varianti
    Possono essere combinate diverse opzioni

Dettagli del prodotto

PGN-plus-P

JGP-P

La pinza ad alte prestazioni con diverse opzioni di monitoraggio, inclusa quella induttiva

Per tutti gli utenti che hanno sulla loro lista dei desideri flessibilità, solidità ed efficienza, la nuova pinza a 2 griffe parallele JGP-P è un sogno che diventa realtà. Non meno di dieci sistemi di sensori abbinati consentono un'ampia gamma di opzioni di monitoraggio, come il monitoraggio della posizione della corsa o la differenziazione del pezzo. I pezzi conformi o difettosi possono essere smistati in modo rapido e affidabile in base alle deviazioni dimensionali.

JGP-P

Trai vantaggio dai benefici:

  • Concentrati sull'essenziale per la massima efficienza
  • Guida resistente a T per una manipolazione precisa di diversi pezzi
  • Accessori completi per il sensore per una varietà di monitoraggio, tra cui la posizione della corsa
  • Fissato su due lati della pinza in tre direzioni di filettatura per un montaggio universale e flessibile della pinza
  • Alimentazione elettrica mediante collegamenti diretti senza tubo flessibile o viti calibrate universali per un montaggio universale e versatile della pinza

Allo shop

Le differenze in breve

PGN-plus-P

  • Versatilità di impiego universale
  • Dita di presa più lunghe del 10% a parità di taglia
  • Più di 2.000 possibili combinazioni di varianti e opzioni

JGP-P

  • Per applicazioni efficienti in termini di costi
  • Dieci sensori per svariate opzioni di monitoraggio

Superior Stories PGN-plus-P