arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZKI 209

SZKI 209

I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

ID 166154

SZKI 209, I.D.용 하드 클로 죠 클램핑

제품 특징:
  • 톱니: 텅앤그루브
  • 홈의 폭: 10 mm
  • 경로 너비: 20 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 선반 척의 정확한 클램핑 범위를 알고 싶으신가요? 아니면 다른 클램핑 범위가 필요하신가요? "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
제품 그룹 I.D.용 하드 클로 죠 클램핑
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 10.0
탭 너비 S [mm] 20.0
B 너비 [mm] 30.0
높이 H [mm] 49.0
높이 H1 [mm] 45.0
길이 L [mm] 100.0
클램핑 깊이 T [mm] 20.0
나사산 공작물 스톱 G M6
구멍 공간 b [mm] 40.0
나사 M8
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 1.7