PT 17-3
Griffe base a pendolo
ID 191108
PT 17-3, Griffe base a pendolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 17 mm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Specifiche tecniche
| Gruppo prodotti | Griffe base a pendolo |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 17.0 |
| Larghezza B [mm] | 40.0 |
| Lunghezza L [mm] | 74.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 32.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 30.0 |
| Vite | M12 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/pezzo [kg] | 0.51 |