arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PT 21-1 Illustrazione simile

PT 21-1

Griffe base a pendolo

ID 191102

Disponibile in magazzino
PT 21-1, Griffe base a pendolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 21 mm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Scopri altri morsetti adatti alle tue esigenze! Fai clic su "Strumenti" e utilizzare il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Produktgruppe Pendelbacken Trägerbacken
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Länge L [mm] 96.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand a [mm] 46.0
Lochabstand b [mm] 34.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Stück [kg] 1.17