arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPB-B 40 Illustrazione simile

SPB-B 40

Klempennen

ID 1398346

Disponibile in magazzino
Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Klempen met doorgangsboring
  • Positioneerpen
Technische gegevens
  • Centreerdiameter: 25h6
  • Houdkracht M16: 75 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Houdkracht M16 [kN] 75.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Variantuitvoering Positioneerpen
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempen; zonder verstelschroef