arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-A3 138-V4-P1

NSE-A3 138-V4-P1

Modules pour l'automatisation

ID 1339726

Stock faible
Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Fonction turbo
  • Joint conique
  • Protection anti-rotation
  • Fonction de nettoyage intégrée
  • Unité de transfert de liquides pneumatique 4 voies
  • Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Effort de plaquage: 8 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 28 kN
  • Répétabilité: < 0.005 mm
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Poids: 4.2 kg
Diamètre [mm] 138.0
Effort de plaquage [kN] 8.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 28.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Répétabilité [mm] < 0.005
Poids [kg] 4.2

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, vis de fixation, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans pion d'indexation