arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PAL S mini 199 x 199

PAL S mini 199 x 199

Spannpaletten ohne Spannmittel

ID 435340

Spannpalette Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite zur kundenseitigen Fertigbearbeitung
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
Technische Daten:
  • Abmessungen: 199 x 199 x 16 mm
  • Material: Stahl
  • Planparallelität: 0.02 mm
  • Gewicht: 5.2 kg
Länge [mm] 199.0
Breite [mm] 199.0
Werkstoff Stahl
Planparallelität [mm] 0.02
Gewicht [kg] 5.2

Lieferumfang
Spannpalette, Spannbolzen, Aluminium-Handgriffe