arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE-T3 138-K

NSE-T3 138-K

Módulos de sujeción

ID 1313727

Disponibile in magazzino
Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Junta cónica
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Fuerza de retracción:: 7 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 24 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 3.6 kg
Diámetro [mm] 138.0
Fuerza de retracción: [kN] 7.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 24.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.6

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción