arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE3 138-V1-P-K

NSE3 138-V1-P-K

Klemmodules

IDnr. 1409031

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Conische afdichting
  • Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
  • Media-overdrachtmodule pneumatisch/hydraulisch
  • Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend" en "gesloten"
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Neerhaalkracht: 8 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 4.5 kg
Neerhaalkracht [kN] 8.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 28.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 4.5

Levering
Klemmodule, bevestigingsschroeven, montageschroeven, O-ringen, afdekplugs, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder indexeerstiften, zonder koppelingsnippel voor media-overdrachtmodule