arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPC 40-16

SPC 40-16

Tirettes de bridage

ID 471066

Low stock
Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Tirettes de bridage standard
  • Tirette de serrage
  • Acier inoxydable
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M12: 50 kN
  • Force de maintien M16: 75 kN
  • Poids: 0.3 kg
Force de maintien M12 [kN] 50.0
Force de maintien M16 [kN] 75.0
Matériau Acier inoxydable
Variante Tirette de serrage
Poids [kg] 0.3

Etendue de la livraison
Tirettes de bridage, vis de fixation