SPC 40
夹持销
ID 471153
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 标准定位销
- 定位销
- 不锈钢
- 夹紧力 M10: 35 kN
- 夹紧力 M12: 50 kN
- 重量: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| 夹紧力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| 夹紧力 M12 [kN] | 50.0 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 变型 | 定位销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销、安装螺钉