arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC-F 40

SPC-F 40

Perni di serraggio

ID 471172

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perni integrali per carichi elevati
  • Perno di serraggio
  • Acciaio
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M24: 75 kN
  • Peso: 0.4 kg
Forza di ancoraggio M24 [kN] 75.0
Materiale Acciaio
Variante Perno di serraggio
Peso [kg] 0.4

La fornitura comprende
Perni di serraggio