KSP3-LH 100-Z-SM IOL
Senzorické upínací silové bloky
ID 1591491
Senzorický silový upínací svěrák ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2čelisťový silový svěrák
- Senzorické provedení
- Regulace prostřednictvím IO-Link
- Středicí upínání
- Dlouhý zdvih
- Souřadnicové polohovací otvory
- Monitorování polohy čelistí prostřednictvím IO-Link
- Monitorování tlaku otevřeno/upnuto přes IO-Link
- Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
- Upínací síla při max. provozním tlaku: 8 kN
- Zdvih na čelist: 6 mm
- Max. výška čelisti: 150 mm
- Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
- Provozní tlak: 2 - 9 bar
- Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
- Provozní napětí řídicí jednotky: 24 V DC
- Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
- Vlastní hmotnost: 4 kg
Specifiche tecniche
| Zdvih na čelist [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] | 8.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 9.0 |
| Opakovatelná přesnost svěráku [mm] | 0.01 |
| Max. výška čelisti [mm] | 150.0 |
| Vzdálenost H [mm] | 16.0 |
| Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] | 1000.0 |
| Zavírací/otevírací čas [s] | 0.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 4.0 |
Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze; bez pevného kontaktu pro integraci do řídicí jednotky stroje