arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SMPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

SMPL 300x200x28 12,5x12,5 3x3

Matrixplaten

ID 1487754

Tempo di consegna su richiesta
Standaard vacuümklemtechnologie

Productkenmerken
  • Matrixplaat
Technische gegevens
  • Afmetingen: 300 x 200 x 28 mm
  • Roosterafstand: 12.5 x 12.5 mm
  • Sleufbreedte/sleufdiepte: 3 x 3 mm
  • Aantal vacuümopeningen: 4
  • Gewicht: 4 kg
Lengte [mm] 300.0
Breedte [mm] 200.0
Hoogte [mm] 28.0
Afmetingen rooster 12.5 x 12.5 mm
Afmetingen groeven van rooster 3 x 3 mm
Gewicht [kg] 4.0

Levering
Matrixplaat, vacuümaansluitset met handbediende schuifklep (0,5 meter aansluitslang), manometerset (2 meter aansluitslang), afdichtstrip (2 meter), werkstukaanslagen, handleiding

Klemkracht
De klemkracht is het resultaat van het verschil in druk en effectief oppervlak.
F = Δp x A

Wrijvingseilandjes
Wrijvingseilandjes verhogen de absorptie van afschuifkrachten tot 30% zonder sporen op het werkstuk achter te laten.

Uitsparingen
Er kunnen snel en gemakkelijk uitsparingen in het werkstuk worden gemaakt met zuignappen of de FlexMat.

Verbinding van meerdere matrixplaten
Het vereiste klemoppervlak kan naar wens worden uitgebreid door meerdere matrixplaten met elkaar te verbinden. De verbinding wordt gemaakt met een holle schroef (ID 1457307). De buitenafmetingen van de matrixplaat spelen hierbij geen rol.