arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SNS 40 Illustration similar

SNS 40

Conversion kit (retention knob and special T-nut)

ID 9150103

SNS 40, Conversion kit (retention knob and special T-nut)
  • For interface: SK 40
  • Diameter: 6.4 mm
  • Length: 7 mm
Pro rozhraní SK 40
D1 [mm] 6.4
D2 [mm] 10.4
L [mm] 7.0
K [mm] 16.5
Šířka B [mm] 15.9
Výška H [mm] 24.5
Hloubka T [mm] 6.2
Vlastní hmotnost [kg] 0.038