SKP HSK 32
Misuratore della forza di serraggio
ID 205961
SKP HSK 32, Misuratore della forza di serraggio
- Per interfaccia: HSK 32
- Diametro: 32 mm
Specifiche tecniche
| Per interfaccia | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 32.0 |
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 102.0 |
| L2 [mm] | 205.0 |
| Peso [kg] | 1.0 |