SKP HSK 80
Misuratore della forza di serraggio
ID 205965
SKP HSK 80, Misuratore della forza di serraggio
- Per interfaccia: HSK 80
- Diametro: 80 mm
Specifiche tecniche
| Per interfaccia | HSK 80 |
|---|---|
| D1 [mm] | 80.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 135.0 |
| L2 [mm] | 263.0 |
| Peso [kg] | 3.48 |