arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 16 P Ø4.5-5 유사 그림

CC ER 16 P Ø4.5-5

ER 정밀 콜릿 척

ID 23003591

Tempo di consegna su richiesta
CC ER 16 P Ø4.5-5, ER 정밀 콜릿 척
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø5
  • 지름: 5 mm
  • 길이 L1: 27.5 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0.002 mm
사용 대상 ER 16
클램핑 지름용 Ø5
D1 min. [mm] 4.5
D1 max. [mm] 5.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
중량 [kg] 0.025
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B