arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-R SRE SO 48 Illustration similaire

TRIBOS-R SRE SO 48

Insert de réduction ouvert sur le côté

ID 25000596

Disponibile in magazzino
TRIBOS-R SRE SO 48, Insert de réduction ouvert sur le côté
  • Pour diamètre de serrage: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
  • Longueur L1: 45 mm
Pour diamètre de serrage Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
D2 [mm] 48.0
L1 [mm] 45.0
Poids [kg] 0.3