TRIBOS-RM SRE SO 14
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 1351506
TRIBOS-RM SRE SO 14, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Lunghezza L1: 28.5 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 28.5 |
| Peso [kg] | 0.5 |