TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2
Inzetstukken voor verkleining
ID 25004534
TRIBOS-RM SRE 14 L1=27.2, Inzetstukken voor verkleining
- Voor klemdiameter: ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8
- Lengte L1: 27.2 mm
Specifiche tecniche
| Voor klemdiameter | ER20 Ø3-Ø8, HJND50 Ø6-Ø8, HJND28 Ø5-Ø8 |
|---|---|
| D2 [mm] | 14.0 |
| L1 [mm] | 27.2 |
| Gewicht [kg] | 0.871 |
De maximale klemdruk voor TRIBOS-RM is 180 bar