TRIBOS-S SRE SO 13
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 206082
TRIBOS-S SRE SO 13, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø8, Ø5/16"
- Lunghezza L1: 35 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø8, Ø5/16" |
|---|---|
| D2 [mm] | 13.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Peso [kg] | 0.35 |