TRIBOS-S SRE SO 16
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 206083
TRIBOS-S SRE SO 16, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø10
- Lunghezza L1: 40 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø10 |
|---|---|
| D2 [mm] | 16.0 |
| L1 [mm] | 40.0 |
| Peso [kg] | 0.35 |