TRIBOS-S SRE SO 22
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 206085
TRIBOS-S SRE SO 22, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø14
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| For clamping diameter | Ø14 |
|---|---|
| D2 [mm] | 22.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.35 |