TRIBOS-S SRE SO 25
Inserto di riduzione aperto sul lato
ID 206086
TRIBOS-S SRE SO 25, Inserto di riduzione aperto sul lato
- Per diametro di serraggio: Ø16, Ø5/8"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø16, Ø5/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |