TRIBOS-S SRE 15
Inserto di riduzione
ID 201989
TRIBOS-S SRE 15, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø3/8"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
Per diametro di serraggio | Ø3/8" |
---|---|
D2 [mm] | 15 |
L1 [mm] | 45 |
Peso [kg] | 0.45 |