TRIBOS-S SRE 20
Inserto di riduzione
ID 201991
TRIBOS-S SRE 20, Inserto di riduzione
- Per diametro di serraggio: Ø1/2"
- Lunghezza L1: 45 mm
Specifiche tecniche
| Per diametro di serraggio | Ø1/2" |
|---|---|
| D2 [mm] | 20.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |