arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TRIBOS-S SRE 36 Illustration similar

TRIBOS-S SRE 36

Reduction insert

ID 201987

TRIBOS-S SRE 36, Reduction insert
  • For clamping diameter: Ø25
  • Length L1: 45 mm
For clamping diameter Ø25
D2 [mm] 36.0
L1 [mm] 45.0
Weight [kg] 0.645