arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GZB-S Ø3/4 图片仅供参考

GZB-S Ø3/4" Ø6 KD

中间套管,防冷却液

ID 224398

现货供应
GZB-S Ø3/4" Ø6 KD, 中间套管,防冷却液
  • 防冷却剂
  • 夹持直径: 6 mm
  • 外圆直径: 3/4"
  • 长度: 50.5 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 3/4" KD
夹持直径 D1 6 mm
外径 D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50,5 mm / 2.0"
伸出长度 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
防冷却剂
标准长度

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计