TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
Mandrino idraulico
ID 216504
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Turn
- Attacco portautensile: DSE
- Versione con due viti di attuazione per serraggio interno/esterno
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 16 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 65 Nm
Specifiche tecniche
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO Turn |
| Werkzeughalterschnittstelle | DSE |
| Spanndurchmesser D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 65.0 |
| Gewicht [kg] | 0.4 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung mit zwei Betätigungsschrauben für getrennte Innen-/Außenspannung
Ausführung
Vollzylindrisch zur Aufnahme in angetriebene Werkzeughalter
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich