arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CLM 08-H042 Illustration similaire

CLM 08-H042

ID 314002

Tempo di consegna su richiesta
Charito compact CLM, Taille: 08, pneumatique, Cylindres à tige de piston, Guidages à rouleaux croisés précontraints sans jeu

  • Course max.: 42 mm
Course [mm] 42.0
Sortir force [N] 30.0
Force de retrait [N] 25.0
Répétabilité [mm] 0.04
Diamètre du piston [mm] 8.0
Diamètre du tenon [mm] 3.0
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 8.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Volume du cylindre/10 mm par course double [cm³] 0.5
Longueur totale [mm] 95.5
Indice de protection IP 40
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Poids [kg] 0.103
Concept d'entraînement Cylindres à tige de piston
Longueur X [mm] 95.5
Largeur Y [mm] 22.0
Hauteur Z [mm] 19.0
Moment Mx max. [Nm] 1.87
Moment My max. [Nm] 2.51
Moment Mz max. [Nm] 1.26
Distance N (pour la charge de moment) [mm] 12.3
Force axiale max. Fz max. [N] 79.0

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Temps de déplacement
représentent des temps de mouvement nets du chariot ou du corps de base. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.

Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par les amortisseurs.

Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Guidage
Guidages à rouleaux croisés précontraints sans jeu

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Etendue de la livraison
Axe linéaire dans la version commandée, y compris les butées (CLM 008)/amortissement de fin de course (CLM 010 - CLM 200) et consignes de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande