HLM 200-H100-ASP
ID 314597
- Course max.: 100 mm
Specifiche tecniche
| Course [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Sortir force [N] | 482.0 |
| Force de retrait [N] | 415.0 |
| Répétabilité [mm] | 0.02 |
| Diamètre du piston [mm] | 32.0 |
| Diamètre du tenon [mm] | 12.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Pression d'utilisation nominale [bar] | 6.0 |
| Volume du cylindre/10 mm par course double [cm³] | 8.04 |
| Longueur totale [mm] | 267.0 |
| Indice de protection IP | 40 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Poids [kg] | 4.54 |
| Concept d'entraînement | Cylindres à tige de piston |
| Longueur X [mm] | 282.0 |
| Largeur Y [mm] | 105.0 |
| Hauteur Z [mm] | 75.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 72.0 |
| Moment My max. [Nm] | 90.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 45.0 |
| Distance N (pour la charge de moment) [mm] | 56.5 |
| Force axiale max. Fz max. [N] | 1185.0 |
| Version avec frein de maintien | Oui |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués sont des valeurs maximales pour une charge individuelle. Si plusieurs forces et/ou couples se produisent simultanément, le cas d'application peut être calculé avec la Toolbox. La force Fy peut uniquement être calculée via la Toolbox.
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Temps de déplacement
représentent des temps de mouvement nets du chariot ou du corps de base. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Course
est la course nominale maximale de l'unité. Elle peut être réduite des deux côtés par les amortisseurs.
Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.
Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.
Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé
Guidage
Guidages à rouleaux croisés précontraints sans jeu
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Etendue de la livraison
avec amortisseurs
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande