arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KLM 25-H025 Illustrazione simile

KLM 25-H025

ID 314010

Scorte limitate
Asse lineare KLM, Dimensioni: 25, pneumatico, Cilindro con stelo, Guida con bussole a sfere

  • Corsa max.: 25 mm
Corsa [mm] 25.0
Forza di estrazione [N] 67.0
Forza di rientro [N] 50.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.02
Diametro del pistone [mm] 12.0
Diametro della barra [mm] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] 1.13
Lunghezza complessiva [mm] 135.0
Classe di protezione IP 40
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di camera bianca ISO 14644-1 6
Classe camera bianca ISO 14644-1 1999
Peso [kg] 0.5
Sistema di azionamento Cilindro con stelo
Lunghezza X [mm] 135.0
Larghezza Y [mm] 45.0
Altezza Z [mm] 32.0
Coppia Mx max [Nm] 3.0
Coppia My max. [Nm] 10.5
Coppia Mz max [Nm] 10.5
Distanza N (per carico di coppia) [mm] 20.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 223.0

Informazioni generali sulla serie

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Tempo di traslazione
Sono semplicemente i tempi dei movimenti della slitta o del corpo base. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.

Corsa
È la corsa nominale massima dell'unità Può essere accorciata su ogni lato mediante gli ammortizzatori.

Dimensionamento o calcolo di verifica
Per la configurazione o il calcolo di controllo delle unità, si consiglia di utilizzare il nostro software Toolbox, disponibile online. Un calcolo di verifica dell'unità scelta è tassativo per evitare sovraccarichi.

Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK. Consultateci pure al riguardo.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, anodizzazione

Guida
Guida con bussole a sfere

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

La fornitura comprende
Ammortizzatore e trascinatore per sensore di prossimità

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta